{wago/pg35/serie2116/2116-1201_0605_0999-0962.prj},{NB=2116-1201/605-038},{BESTNR=2116-1201/605-038},{BEZEICHNUNG=Drehstromset 16 mm² (25 mm²) grau/blau/grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 16 (25)},{QUERSCHNITT2=20 - 4},{ABISOLIERLAENGE=18 - 20},{SPANNUNG=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=76},{HOEHE=36.90},{BREITE=61.00},{TIEFE=91.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau/blau/grün-gelb},{GEWICHT=171.700},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-20},{ECLASS81=27-14-11-20},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2116-1201/605-038},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2216-1201/605-038}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1