{wago/pg04/serie218/0218-0502_0604_0999-0962.prj},{NB=218-504/000-604},{BESTNR=218-504/000-604},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 0.5},{QUERSCHNITT2=28 - 20},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=6},{RM=2.54},{P=4},{HOEHE=8.10},{BREITE=11.66},{TIEFE=13.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 +0,1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=1.376},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/218-504_000-604},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/218-504_000-604}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6