{wago/pg04/serie218/0218-0502_0604_0999-0962.prj},{NB=218-504/000-604},{BESTNR=218-504/000-604},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 0.5},{QUERSCHNITT2=28 - 20},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=6},{RM=2.54},{P=4},{HOEHE=8.10},{BREITE=11.66},{TIEFE=13.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 +0,1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=1.376},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/218-504_000-604},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/218-504_000-604}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 6