Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
1.00 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.5 - 1.5 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
0.5 - 1.5 mm²
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Anzahl Klemmstellen
3
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
3.50 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
32.90 mm
Länge
58.20 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
Gewicht
4.166 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Bemessungsstrom
13.50 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen