{wago/pg36/serie2201/2201-1207_0999-0962.prj},{NB=2201-1207_HI},{BESTNR=2201-1207},{NENNQUER=1.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=4.20},{BAC476=32.90},{BAA018=50.80},{GEWICHT=7.005},{AAO663=4055143848947},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.25},{AAB789=2.50},{BAC740=0.25},{BAC677=2.50},{BAC739=0.25},{BAC676=2.50},{AAB937=0.75},{AAB787=2.50},{AAP403=2},{AAP530=1},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=14},{ABISOMIN=9.00},{ABISOMAX=11.00},{AAU733=2-Leiter-Schutzleiterklemme, 1.5 mm², grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 2.5},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 2.5},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 2.5},{FEINDRAEHTHUELS=0.75 - 2.5},{ABISOLIERLAENGE=9 - 11},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grün-gelb},{BAC487=Polyamid},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1