{wago/pg36/serie2202/2202-1201_0999-0962.prj},{NB=2202-1203_HI},{BESTNR=2202-1203},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.20},{BAC476=32.90},{BAA018=48.50},{GEWICHT=5.372},{BAH005=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{AAB500=24.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4055143848657},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.25},{AAB789=4.00},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=0.766},{AAS574=24.000},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=2-Leiter-Durchgangsklemme, 2.5 mm², 24 A, rot},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=1 - 4},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8