{wago/pg36/serie2202/2202-1611_0867_0999-0962.prj},{NB=2202-1611/1000-867_HI},{BESTNR=2202-1611/1000-867},{BEZEICHNUNG=2-Leiter-Sicherungsklemme, 2.5 mm², 6.3 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.25 - 2.5 (4)},{QUERSCHNITT2=22 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=6.3},{HOEHE=57.60},{BREITE=6.20},{TIEFE=66.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=13.800},{ECLASS71=27-14-11-16},{ECLASS81=27-14-11-16},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2202-1611_1000-867},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2202-1611_1000-867},{FILENAME=2202-1611_1000-867}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3