{wago/pg36/serie2202/2202-1681_0999-0962.prj},{NB=2202-1681_HI},{BESTNR=2202-1681},{BEZEICHNUNG=2-Leiter-Sicherungsklemme, 2.5 mm², 10 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{NENNQEUR=2.5},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0 .25 - 4},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BREITE=5.20},{HOEHEOBERKANTE=32.90},{TIEFE=66.10},{MONTAGE=Tragschiene 35},{FARBE=grau},{GEWICHT=7.200},{WERKSTOFF=Polyamid 66},{SPANNUNG=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{STROM=24},{UEBERSPANNUNG=III},{VERSCHMUTZGRAD=3},{ECLASS90=27-14-11-16},{ECLASS10=27-14-11-16},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2202-1681},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2202-1681},{FILENAME=2202-1681}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1