{wago/pg36/serie2202/2202-1811_0867_0999-0962.prj},{NB=2202-1811/1000-867_HI},{BESTNR=2202-1811/1000-867},{BEZEICHNUNG=4-Leiter-Sicherungsklemme, 2.5 mm², 6.3 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.25 - 2.5 (4)},{QUERSCHNITT2=22 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=6.3},{HOEHE=57.60},{BREITE=6.20},{TIEFE=87.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=120 V},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=16.640},{ECLASS71=27-14-11-16},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2202-1811_1000-867},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2202-1811_1000-867}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 3