{wago/pg36/serie2202/2202-1981_0414_0999-0962.prj},{NB=2202-1981/1000-414_HI},{BESTNR=2202-1981/1000-414},{BEZEICHNUNG=2-Leiter-Sicherungsklemme, 2.5 mm², 10 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.25 - 4},{QUERSCHNITT2=22 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=10},{HOEHE=72.90},{BREITE=5.20},{TIEFE=32.90},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=grau},{GEWICHT=9.400},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-16},{ECLASS81=27-14-11-16},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2202-1981_1000-414},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2202-1981_1000-414}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2