{wago/pg36/serie2202/2202-3228_0999-0962.prj},{NB=2202-3228_HI},{BESTNR=2202-3228},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{BAC137=5.20},{BAC476=69.50},{BAA018=93.60},{GEWICHT=20.285},{AAO663=4055144142440},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.25},{AAB789=4.00},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAP403=2},{AAP530=3},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=Dreistockklemme, 2.5 mm², 22 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=1 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=1 - 4},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grau},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=DE},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1