{wago/pg36/serie2202/2202-3239_0999-0962.prj},{NB=2202-3239_HI},{BESTNR=2202-3239},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.20},{BAC476=83.80},{BAA018=93.60},{GEWICHT=19.009},{BAH005=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{AAB500=24.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4055144142594},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.25},{AAB789=4.00},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAP403=2},{AAP530=3},{AAS575=0.766},{AAS574=24.000},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=Dreistockklemme, 2.5 mm², 24 A, blau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4.0},{EINDRAEHTDIREKT=1.0 - 4.0},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4.0},{FEINDRAEHTHUELS=1.0 - 4.0},{LOD=HI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1