{wago/pg36/serie2203/2203-6693_0999-0962.prj},{NB=2203-6693_HI},{BESTNR=2203-6693},{HOEHE=46.40},{BAE496=1.00},{LAENGE=108.90},{GEWICHT=4.150},{AAO663=4055144110890},{AAD931=85389099990},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, orange},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{BAA351=orange},{WERKSTOFF=Polyamid (PA66)},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2203-6693},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2203-6693},{AAO677=WAGO},{AAO676=2203-6693},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick, nur für den Einsatz mit Sicherungssteckern},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{LOD=HI}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1