{wago/pg36/serie2204/2204-1307_0999-0962.prj},{NB=2204-1307_HI},{BESTNR=2204-1307},{NENNQUER=4.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=6.20},{BAC476=32.90},{BAA018=65.50},{GEWICHT=14.071},{AAO663=4055143847216},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.50},{AAB789=6.00},{BAC740=0.50},{BAC677=6.00},{BAC739=0.50},{BAC676=6.00},{AAB937=1.50},{AAB787=6.00},{AAP403=3},{AAP530=1},{FEINMINAWG=20},{FEINMAXAWG=10},{ABISOMIN=11.00},{ABISOMAX=13.00},{AAU733=3-Leiter-Schutzleiterklemme, 4 mm², grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.5 - 6},{EINDRAEHTDIREKT=1 - 6},{FEINDRAEHTIG=0.5 - 6},{FEINDRAEHTHUELS=1.5 - 6},{ABISOLIERLAENGE=11 - 13},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grün-gelb},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=DE},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1