{wago/pg36/serie2206/2206-1201_0053_0999-0962.prj},{NB=2206-1201/000-053_HI},{BESTNR=2206-1201/000-053},{NENNQUER=6.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=7.50},{BAC476=32.90},{BAA018=57.30},{GEWICHT=10.037},{BAH005=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{AAB500=41.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4066966471373},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.50},{AAB789=10.00},{BAC740=0.50},{BAC677=10.00},{BAC739=0.50},{BAC676=10.00},{AAB937=2.50},{AAB787=10.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=0.799},{AAS574=41.000},{FEINMINAWG=20},{FEINMAXAWG=8},{ABISOMIN=13.00},{ABISOMAX=15.00},{AAU733=2-Leiter-Durchgangsklemme, 6 mm², 41 A, dunkelgrau-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.5 - 10},{EINDRAEHTDIREKT=1 - 10},{FEINDRAEHTIG=0.5 - 10},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1