{wago/pg36/serie2206/2206-1307_0999-0962.prj},{NB=2206-1307_HI},{BESTNR=2206-1307},{NENNQUER=6.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=7.50},{BAC476=32.90},{BAA018=73.30},{GEWICHT=21.288},{AAO663=4055143846783},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.50},{AAB789=10.00},{BAC740=0.50},{BAC677=10.00},{BAC739=0.50},{BAC676=10.00},{AAB937=2.50},{AAB787=10.00},{AAP403=3},{AAP530=1},{FEINMINAWG=20},{FEINMAXAWG=8},{ABISOMIN=13.00},{ABISOMAX=15.00},{AAU733=3-Leiter-Schutzleiterklemme, 6 mm², grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.5 - 10},{EINDRAEHTDIREKT=1 - 10},{FEINDRAEHTIG=0.5 - 10},{FEINDRAEHTHUELS=2.5 - 10},{ABISOLIERLAENGE=13 - 15},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grün-gelb},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=DE},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1