{wago/pg36/serie2206/2206-1681_0429_0999-0962.prj},{NB=2206-1681/1000-429_HI},{BESTNR=2206-1681/1000-429},{BEZEICHNUNG=2-Leiter-Sicherungsklemme, 6 mm², 25 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.5 - 10},{QUERSCHNITT2=20 - 8},{ABISOLIERLAENGE=13 - 15},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=30},{HOEHE=96.30},{BREITE=7.50},{TIEFE=32.90},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{GEWICHT=MIN},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-16},{ECLASS81=27-14-11-16},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2206-1681_1000-429},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2206-1681_1000-429}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2