{wago/pg07/serie221/0221-0942_0999-0962.prj},{NB=221-942},{BESTNR=221-942},{BEZEICHNUNG=Brücker, 41 A, dunkelgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=400},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=41},{HOEHE=23.80},{BREITE=3.80},{TIEFE=12.30},{FARBE=dunkelgrau},{GEWICHT=2.900},{RGB=0.28,0.31,0.31,0},{ECLASS71=27-14-11-40},{ECLASS81=27-14-11-40},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/221-942},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/221-942}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2