{wago/pg03/serie2231/2231-0202_0026_0999-0962.prj},{NB=2231-208/026-000},{BESTNR=2231-208/026-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 2.5},{QUERSCHNITT2=24 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 11},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.50},{P=8},{HOEHE=15.00},{BREITE=59.00},{TIEFE=25.60},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{GEWICHT=15.910},{BEMERKUNGEN=L= (Polzahl - 1) x Rastermaß + 5 mm + 1.5 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2231-208_026-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2231-208_026-000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 15