{wago/pg07/serie224/0224-0112_0999-0962.prj},{NB=224-112},{BESTNR=224-112},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=1 - 2.5},{QUERSCHNITT2=14 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 11},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{HOEHE=15.50},{BREITE=9.50},{TIEFE=20.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=weiß},{BEMERKUNGEN=Standard Ausführung | Dauerbetriebstemperatur 105° C},{RGB=1,1,1,0},{GEWICHT=2.066},{ECLASS71=27-14-11-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/224-112},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/224-112}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2