Catalog navigation
Code
Výběr CAD modelu
Delivery country
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
226-104
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
9 - 10 mm
Measured voltage
320
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
6 / 20
No. of poles
1
Height
22.00 mm
Width
6.00 mm
Depth
26.00 mm
Color
grau
Weight
3.609 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-34
Související vybavení
    No related equipment available
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady