{wago/pg03/serie231/0231-0102_0124_0999-0962.prj},{NB=231-108/125-000},{BESTNR=231-108/125-000},{BEZEICHNUNG=1-Leiter-Federleiste, 2.5 mm², 16 A, 8-polig, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.00},{P=8},{HOEHE=17.50},{BREITE=62.00},{TIEFE=27.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=14.480},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-108_125-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-108_125-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15