Catalog navigation
Code
Výběr CAD modelu
Delivery country
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
231-155
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Measured voltage
250 V
Rated impulse voltage
2 kV
Pollution degree
2
Current intensity
0 A
Pin Spacing
5.00 mm
No. of poles
1
Height
14.30 mm
Width
11.50 mm
Depth
26.45 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
Color
grau
Weight
1.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Související vybavení
    No related equipment available
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady