{wago/pg03/serie231/0231-2202_0037_0999-0962.prj},{NB=231-2206/037-000},{BESTNR=231-2206/037-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 2.5},{QUERSCHNITT2=24 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.50},{P=6},{HOEHE=20.80},{BREITE=59.05},{TIEFE=29.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 2) x Pin Spacing) + 12.5 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=18.004},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-2206_037-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-2206_037-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11