{wago/pg03/serie231/0231-0262_9604_0999-0962.prj},{NB=231-265/001-000/105-604/997-407},{BESTNR=231-265/001-000/105-604/997-407},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=7.50},{P=5},{HOEHE=12.00},{BREITE=38.20},{TIEFE=8.40},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,2 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,7 +0,1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=2.125},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-265_001-000_105-604_997-407},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-265_001-000_105-604_997-407}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 8