{wago/pg03/serie231/0231-0302_0008_0999-0962.prj},{NB=231-312/008-000},{BESTNR=231-312/008-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.08},{P=12},{HOEHE=14.30},{BREITE=62.46},{TIEFE=26.45},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=12},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=22.170},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-312_008-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-312_008-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 23