{wago/pg03/serie231/0231-0332_0001_0999-0962.prj},{NB=231-342/001-000},{BESTNR=231-342/001-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.08},{P=12},{HOEHE=12.00},{BREITE=64.08},{TIEFE=8.40},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 8,2 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 + 0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=3.826},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-342_001-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-342_001-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1