{wago/pg03/serie231/0231-0332_0108_0999-0962.prj},{NB=231-337/108-000},{BESTNR=231-337/108-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.08},{P=7},{HOEHE=12.00},{BREITE=45.46},{TIEFE=8.40},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5,9 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 9,9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 + 0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=3.039},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-337_108-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-337_108-000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 13