{wago/pg03/serie231/0231-0362_0001_0999-0962.prj},{NB=231-372/001-000},{BESTNR=231-372/001-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.08},{P=12},{HOEHE=12.00},{BREITE=64.16},{TIEFE=8.40},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,7 + 0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=4.570},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-372_001-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-372_001-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 23