{wago/pg03/serie231/0231-0532_9604_0999-0962.prj},{NB=231-532/001-000/105-604/997-405},{BESTNR=231-532/001-000/105-604/997-405},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.08},{P=2},{HOEHE=8.40},{BREITE=13.36},{TIEFE=12.00},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5,08 mm | C = B + 7,4 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 + 0,1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=0.900},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-532_001-000_105-604_997-405},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-532_001-000_105-604_997-405}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 2