{wago/pg03/serie231/0231-0562_0001_0999-0962.prj},{NB=231-572/001-000},{BESTNR=231-572/001-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.08},{P=12},{HOEHE=8.40},{BREITE=64.16},{TIEFE=12.00},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5,08 mm | C = B + 7,4 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,7 + 0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=4.570},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-572_001-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-572_001-000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 23