{wago/pg03/serie231/0231-0632_0017_0999-0962.prj},{NB=231-636/017-000},{BESTNR=231-636/017-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.08},{P=6},{HOEHE=14.30},{BREITE=45.68},{TIEFE=19.10},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3 mm | L1 = L + 5,8 mm | L2 = L1 + 6,4 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,8 +0,1 mm},{RGB=1,0.58,0.16,0},{GEWICHT=9.120},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-636_017-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-636_017-000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 11