{wago/pg03/serie231/0231-0632_0019_0999-0962.prj},{NB=231-642/019-000},{BESTNR=231-642/019-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.08},{P=12},{HOEHE=14.30},{BREITE=75.76},{TIEFE=27.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=12},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | D = A - 0,2 mm | E = D + 5,8 mm | F = D + 11,8 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=19.320},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-642_019-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-642_019-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 23