{wago/pg03/serie231/0231-0632_0114_0999-0962.prj},{NB=231-642/114-000},{BESTNR=231-642/114-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.00},{P=12},{HOEHE=17.50},{BREITE=81.88},{TIEFE=27.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=12},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8.2 mm | L3 = L - 0.2 mm | L4 = L3 + 15.2 mm | L5 = L3 + 18 mm | LA = L3 + 12.6 mm | LB = L3 + 13.2 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=20.730},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-642_114-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-642_114-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23