{wago/pg03/serie231/0231-0702_0037_0999-0962.prj},{NB=231-706/037-000},{BESTNR=231-706/037-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.62},{P=6},{HOEHE=14.30},{BREITE=59.78},{TIEFE=29.60},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=13.982},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-706_037-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-706_037-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11