{wago/pg03/serie231/0231-0862_0604_0999-0962.prj},{NB=231-866/001-000/105-604},{BESTNR=231-866/001-000/105-604},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=7.50},{P=6},{HOEHE=8.40},{BREITE=45.70},{TIEFE=12.00},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,2 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,7 +0,1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=3.088},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-866_001-000_105-604},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-866_001-000_105-604}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11