{wago/pg03/serie231/0231-0862_0001_0999-0962.prj},{NB=231-867/001-000},{BESTNR=231-867/001-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.50},{P=7},{HOEHE=8.40},{BREITE=53.00},{TIEFE=12.00},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8 mm | B = A + 5 mm | C = B + 7,4 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,7 + 0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=3.190},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-867_001-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-867_001-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 13