{wago/pg03/serie231/0231-0932_0001_0999-0962.prj},{NB=231-936/001-000},{BESTNR=231-936/001-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=7.62},{P=6},{HOEHE=8.40},{BREITE=46.30},{TIEFE=12.00},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm | B = A + 5,08 mm | C = B + 7,4 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 + 0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=2.408},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-936_001-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-936_001-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11