{wago/pg03/serie232/0232-0132_0031_0999-0962.prj},{NB=232-142/031-000},{BESTNR=232-142/031-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.00},{P=12},{HOEHE=18.25},{BREITE=74.80},{TIEFE=11.60},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x Pin Spacing | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L +14.8 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.3 +0.1 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{GEWICHT=11.950},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/232-142_031-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/232-142_031-000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 23