{wago/pg03/serie232/0232-0132_0039_0999-0962.prj},{NB=232-142/039-000},{BESTNR=232-142/039-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=12},{RM=5.00},{P=12},{HOEHE=21.60},{BREITE=75.80},{TIEFE=11.60},{FARBE=grau},{GEWICHT=11.952},{BEMERKUNGEN=L = Polzahl x Rastermaß},{BOHRLOCHDURCHM=1.3 +0.1 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/232-142_039-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/232-142_039-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 23