{wago/pg03/serie232/0232-0132_0047_0999-0962.prj},{NB=232-142/047-000},{BESTNR=232-142/047-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.00},{P=12},{HOEHE=18.25},{BREITE=74.80},{TIEFE=11.60},{FARBE=grau},{GEWICHT=12.010},{BEMERKUNGEN=L = Polzahl x Rastermaß | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L + 14.8 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.3 +0.1 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/232-142_047-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/232-142_047-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23