{wago/pg03/serie232/0232-0162_0031_0999-0962.prj},{NB=232-172/031-000},{BESTNR=232-172/031-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.08},{P=12},{HOEHE=18.25},{BREITE=75.76},{TIEFE=11.60},{FARBE=orange},{GEWICHT=11.800},{BEMERKUNGEN=L = Polzahl x Rastermaß | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L +14.8 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.3 +0.1 mm},{RGB=1,0.58,0.16,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/232-172_031-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/232-172_031-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 23