{wago/pg03/serie232/0232-0162_0999-0962.prj},{NB=232-172},{BESTNR=232-172},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=5.08},{P=12},{HOEHE=18.25},{BREITE=62.46},{TIEFE=11.60},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,3 +0,1 mm},{RGB=1,0.58,0.16,0},{GEWICHT=10.450},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/232-172},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/232-172}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 23