{wago/pg03/serie232/0232-0262_0031_0999-0962.prj},{NB=232-272/031-000},{BESTNR=232-272/031-000},{BEZEICHNUNG=THT-Federleiste 12-polig orange},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=12},{RM=5.08},{P=12},{HOEHE=11.60},{BREITE=75.76},{TIEFE=18.25},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=12},{FARBE=orange},{GEWICHT=11.700},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x Pin Spacing | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L +14.8 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,3 +0,1 mm},{RGB=1,0.58,0.16,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/232-272_031-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/232-272_031-000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 23