{wago/pg03/serie232/0232-0732_0047_0999-0962.prj},{NB=232-737/047-000},{BESTNR=232-737/047-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=7.50},{P=7},{HOEHE=18.25},{BREITE=64.80},{TIEFE=11.60},{FARBE=grau},{GEWICHT=8.558},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 5 mm | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L + 14.8 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.3 +0.1 mm},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/232-737_047-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/232-737_047-000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 13