{wago/pg03/serie232/0232-0832_0999-0962.prj},{NB=232-837},{BESTNR=232-837},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=12},{RM=7.50},{P=7},{HOEHE=11.60},{BREITE=51.50},{TIEFE=18.25},{FARBE=grau},{GEWICHT=7.670},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.3 +0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/232-837},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/232-837}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 13