Catalog navigation
Code
Výběr CAD modelu
Delivery country
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
630 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
12 A
Pin Spacing
7.62 mm
No. of poles
Height
11.60 mm
Width
mm
Depth
18.25 mm
Color
orange
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1,5 mm
Dimensions
1,3 +0,1 mm
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Související vybavení
    No related equipment available
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady