{wago/pg04/serie233/0233-0102_0999-0962.prj},{NB=233-108},{BESTNR=233-108},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 0.5},{QUERSCHNITT2=28 - 20},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=6},{RM=2.50},{P=8},{HOEHE=11.70},{BREITE=22.30},{TIEFE=12.10},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 + 0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=2.790},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/233-108},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/233-108}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14