{wago/pg04/serie233/0233-0402_0999-0962.prj},{NB=233-408},{BESTNR=233-408},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0,08 - 0,5},{QUERSCHNITT2=28 - 20},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=6},{RM=2.54},{P=8},{HOEHE=11.70},{BREITE=22.62},{TIEFE=12.10},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 + 0,1 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=2.834},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/233-408},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/233-408}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14