{wago/pg04/serie235/0235-0401_0999-0962.prj},{NB=235-743},{BESTNR=235-743},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=20 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=5.00},{P=1},{HOEHE=9.20},{BREITE=5.00},{TIEFE=12.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=lichtgrau},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=0.693},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/235-743},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/235-743}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6